Grenuttag i plasthuset

Art. nr.: DK 7000630

E-Nummer: E2501371

Anslutningslister 230 Volt, obegränsad användning, även av vinkelkontakter, eftersom uttagen är placerade i längsled.

Art. nr.:
DK 7000630
Produktbeskrivning
Uttagslist med 8 st schukouttag (typ F, CEE 7/4). Listen kan monteras vertikalt på skåpsramen eller i den bakre 19"-profilen (482,6 mm). I 19"-profilen (482,6 mm) krävs mer utrymme än 2 HE. Eftersom uttagen är vridna 45° kan man obehindrat sätta in även vinkelkontakter. Anslutningskabeln finns placerad i ett klämschakt i listen: Klämschaktet är försett med ett separat skydd och har externa klämmor för separat jordning.
Material
Plast
Leveransens omfattning
Apparatsladdställ
Fastsättningsskruvar
2 brickor
Korgmuttrar, M6, ledande
Muttrar
Utförande
Utan brytare
Uttagskontakter
8 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Längd på anslutningskabel
2 m
Anslutningskabel (typ)
H05VV-F3G1,5 med ändhylsor
Märkspänning
230 V AC, 50 Hz
Märkspänning:
230 V AC, 50 Hz
Märkström (max.)
16 A
Anslutningstyp (elektrisk)
Ändhylsor
Inbyggnadsmöjligheter
TE 7000, bakre 482,6 mm (19")-profil (> 2 HE)
TE 7000, lodrätt i ramen
Färg på uttag
Svart
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,92 kg
Bruttovikt
1,026 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177438569
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK-TS Uttagslister, CEE 7/3 (typ F), 8-uttag, 230 V, 16 A, LHD:
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Info sheet
Safety instructions
Datablad
Teknisk systemhandbok