Uttagskontakt

Art. nr.: SZ 2506100

För montage på profilskenorna TS 35/7,5 och TS 35/15 enligt EN 60 715, skruvklämmor enhetligt från en sida.

Art. nr.:
SZ 2506100
Produktbeskrivning
För montage på profilskenorna TS 35/7,5 och TS35/15 enligt EN 60 715 Skruvklämmor enhetligt från en sida. Bredd 45 mm.
Material
Polyamid
Färg
grå
Märkspänning:
250 V AC
Märkström (max.)
16 A
Uttagskontakter
D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,13 kg
Bruttovikt
0,14 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177494664
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
SZ Uttagskontakt för montage på profilskenor, Schuko, CEE 7/4