- Art. nr.:
- SZ 2506120
- Produktbeskrivning
- För montage på profilskenorna TS 35/7,5 och TS35/15 enligt EN 60 715 Skruvklämmor enhetligt från en sida. Bredd 45 mm.
- Material
- Polyamid
- Färg
- grå
- Märkspänning:
- 250 V AC
- Märkström (max.)
- 16 A
- Uttagskontakter
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,15 kg
- Bruttovikt
- 0,166 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177935600
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
-
SZ Socket for mounting on support rails, Schuko, CEE 7/4