- Art. nr.:
- DK 7480300
- Produktbeskrivning
- DIN-skena som kan ställas in i djupled, med snäppfäste-fastsättning av installationskomponenter enligt DIN 43 880 i storlekarna 1 – 3 (t.ex. för att fästa infällda uttag, automatsäkringar, etc. eller hela installationsenheter. Kabelavlastning bak. Två strömfördelningsskenor med anslutningsklämmor på isolerad sockel. Plastkåpa inkl. blindlock för tomma fack. Max. antal enheter = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Skåphöjd: 3 HE. Skåpdjup: 223 mm. Max. utdragsmått: 220 mm. Anslutningsplintar: 4 klämmor 35 mm², 18 klämmor 16 mm² (per skena).
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Energibox med täckplåtar av plast.
Anslutningsklämma
18 anslutningsklämmor, 16 mm²
4 tilkoblingsklemmer, 35 mm²
Dragavlastning
Märklister
Borstlist
- Max. delningsenheter á 18 mm
- 22
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Djup: 220 mm
- Höjdenheter
- 3 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,1 kg
- Bruttovikt
- 6,14 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177247529
- ETIM 9
- EC002006
- ECLASS 8.0
- 27189268
- Produktbeskrivning
-
DK Energibox, 482.6 mm (19"), utdragbar