- Art. nr.:
- DK 7856010
- Utförande
- Med 2 inmatningar (hylsa), 3-fasig redundans
- Produktbeskrivning
- En vertikal profilskena med 1-/3-fasinmatning och ett modulärt system gör det möjligt att ge racket en grundutrustning. Det är bara att haka in de varierande insticksmodulerna i profilskenan som försörjer aktiva komponenter. Detta kan också göras under drift eftersom bärprofilen är beröringsskyddad.
- Fördelar
- Kan utrustas med moduler i efterhand under löpande drift
- Tekniska data
- Varje insticksmodul kräver en fas per bärskena, beroende på insticksriktning från inmatning A eller redundant inmatning B.
- Beroende på utförande 1-/3-fasig uppbyggnad med en max. ström på 2 x (3 x 16 A/32 A).
- 3-fasig redundant inmatning möjlig.
- Den redundanta strömkretsen är komplett avskild från de 3 faserna på bärskenan.
- Modulerna kan förses med ett integrerat överströmsskydd som kopplar från den berörda modulen vid alltför hög ström. De övriga modulerna fortsätter arbeta.
- Material
- Aluminiumprofil, natureloxerad
- Anslutningstyp (elektrisk)
- WAGO X-COM
- Antal
- 2
- Faser per inmatning
- 3~
- Märkström (max.)
- 16 A
- Modul-kontaktplatser (max.)
- 4
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
TS IT
VX IT
Höjd: 1.200 mm
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,089 kg
- Bruttovikt
- 2,24 kg
- Tullvarukod
- 85369001
- EAN
- 4028177402461
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivning
-
DK PSM strömskenor, 4-uttag, 3~, 16 A, inmatningar: 2, för H: 1200 mm