PSM strömskenor

Art. nr.: DK 7856020

En eller två inmatningar med en eller tre faser, redundans genom ändring av insticksmodulens kontaktriktning. Som tillval med mätfunktion tillsammans med CMC III-systemet.

Art. nr.:
DK 7856020
Utförande
Med 2 inmatningar (hylsa), 3-fasig redundans
Produktbeskrivning
En vertikal profilskena med 1-/3-fasinmatning och ett modulärt system gör det möjligt att ge racket en grundutrustning. Det är bara att haka in de varierande insticksmodulerna i profilskenan som försörjer aktiva komponenter. Detta kan också göras under drift eftersom bärprofilen är beröringsskyddad.
Fördelar
Kan utrustas med moduler i efterhand under löpande drift
Tekniska data
Varje insticksmodul kräver en fas per bärskena, beroende på insticksriktning från inmatning A eller redundant inmatning B.
Beroende på utförande 1-/3-fasig uppbyggnad med en max. ström på 2 x (3 x 16 A/32 A).
3-fasig redundant inmatning möjlig.
Den redundanta strömkretsen är komplett avskild från de 3 faserna på bärskenan.
Modulerna kan förses med ett integrerat överströmsskydd som kopplar från den berörda modulen vid alltför hög ström. De övriga modulerna fortsätter arbeta.
Material
Aluminiumprofil, natureloxerad
Anslutningstyp (elektrisk)
WAGO X-COM
Antal
2
Faser per inmatning
3~
Märkström (max.)
16 A
Modul-kontaktplatser (max.)
7
Passar för
Skåptyp: TS 8
TS IT
VX IT
Höjd: 2.000 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förvaringstemperatur
-20 °C...60 °C
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,113 kg
Bruttovikt
3,313 kg
Tullvarukod
85369001
EAN
4028177402485
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Produktbeskrivning
DK PSM strömskenor, 7-uttag, 3~, 16 A, inmatningar: 2, för H: 2000 mm
Godkännanden
IEC CB
VDE
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok
Visio Shapes