PSM insticksmoduler

Art. nr.: DK 7859222

De olika modulerna kan hakas fast på bärskenan i valfri ordning.

Art. nr.:
DK 7859222
Utförande
kopplingsbar med mätning av enkelström per utgång
Produktbeskrivning
En vertikal bärskena med 1-/3-fasinmatning och ett modulärt system gör det möjligt att ge racket en grundutrustning. Det är bara att haka in de varierande insticksmodulerna i bärskenan som försörjer aktiva komponenter. De olika modulerna, vägguttag med jorddon, IEC320 och dylikt kan hakas fast på bärskenan utan inbördes ordning. Tack vare det beröringsskyddade plug & play-systemet kan vem som helst utföra arbetet.
Material
Profil: Eloxerat aluminium
Uttagsinsatser: Plast (PA6 GF 30 V1)
Längd
250 mm
Termiskt överströmsskydd
per uttagsmodul
Märkspänning
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Märkström (max.)
16 A
Modul-kontaktplatser som behövs (antal)
2
Dimension
Längd: 250 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Uttagskontakter
8 x IEC-uttag C13
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,039 kg
Bruttovikt
1,08 kg
Tullvarukod
85369001
EAN
4028177617223
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK PSM insticksmoduler, C13, 8-uttag, svart, individuell strömmätning
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Datablad
Teknisk systemhandbok
Visio Shapes