Fastsättningssats för PSM-strömskenor

Art. nr.: DK 7856023

För fastsättning av en PSM-strömskena i nätverksskåpet.

Art. nr.:
DK 7856023
Utförande
med kabelföring
Produktbeskrivning
För fastsättning av en PSM-strömskena i ett nätverksskåp.
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
2 montagevinklar
Inkl. fastsättningsmaterial
Fästadapter
Rackvinklar
Inbyggnadsmöjligheter
rörlig, för det fritt tillgängliga 19"-planet
Passar för
Skåptyp: TS IT
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,985 kg
Bruttovikt
1,169 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177564480
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
DK Fastsättningssats för modulär PDU (PSM), beweglich, med kabelföring för TS
Dokumentation
Info sheet