- Art. nr.:
- DK 7859060
- Fördelar
- I VX IT-racket kan skenan riktas bakåt eller i riktning mot skåpets insida
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 montagevinklar
Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Plug & Play på skåpsramen
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,276 kg
- Bruttovikt
- 0,282 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177952744
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
-
VX IT mounting kit, for modular PDU (PSM), 2 mounting brackets, for Plug & Play attachment of the PSM busbars to the enclosure frame of the VX IT, sheet steel, zinc-plated