Fastsättningssats för PSM-strömskenor

Art. nr.: DK 7859.065

För fastsättning av en PSM-strömskena i nätverksskåpet.

Art. nr.:
DK 7859.065
Fördelar
I VX IT-racket kan skenan riktas bakåt eller i riktning mot skåpets insida
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
2 montagevinklar
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
Plug & Play i Zero-U-Space
Passar för
Skåptyp: VX IT
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,3 kg
Bruttovikt
0,306 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177952751
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
VX IT mounting kit, for modular PDU (PSM), 2 mounting brackets, for Plug & Play attachment of the PSM busbars in the Zero-U-Space of the VX IT, sheet steel, zinc-plated
Dokumentation
Manual