- Art. nr.:
- DK 7856014
- Produktbeskrivning
- Komplett anslutningskabel med adapterkontakt C13 (uttag) och C14 (kontakt).
- Kontakt (typ)
- IEC-kontakt C14
- Märkström (max.)
- 10 A
- Dimension
- Längd: 0,5 m
- Uttagskontakter
- IEC-uttag C13
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,16 kg
- Bruttovikt
- 0,199 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177519138
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- DK Anslutningskabel, L: 0,5 m, 10 A, C13/C14, för PSM