Kabellås PSM för alla moduler med EN 60320 C13 kontaktuttag

Artikelnummer: DK 7856.013

Till skydd för alla anslutningskablar mot oavsiktliga avbrott i strömförsörjningen.

Artikelnummer:
DK 7856.013
Produktbeskrivning
Alla anslutningskablar är skyddade mot oavsiktliga avbrott i strömförsörjningen. Det krävs två spärrar för två kablar.
Observera:
En optimal spärrfunktion uppnås enbart tillsammans med anslutningskabeln 7856.014
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
0,02 kg
Bruttovikt
0,048 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177519121
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Kabellås PSM, för PSM EN 60 320 C13 kontaktuttag