- Art. nr.:
- DK 7856170
- Utförande
- Överspänningsskydd typ 3
- Produktbeskrivning
- Kopplas före strömskenan. För varje 3-fasig inmatning av strömskenan finns ett överspänningsskydd. Överspänningsskyddet kan även installeras i efterhand.
- Kontakt (typ)
- Wago X-Com
- Faser per inmatning
- 3~
- Märkström (max.)
- 16 A
- Observera:
- För varje inmatningskontakt krävs ett överspänningsskydd.
- Uttagskontakter
- Wago X-Com
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,799 kg
- Bruttovikt
- 0,82 kg
- Tullvarukod
- 85369001
- EAN
- 4028177402621
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Produktbeskrivning
-
DK PSM överspänningsskydd, Wago X-Com