- Art. nr.:
- DK 7856027
- Utförande
- 1-fasig
- Kontakt (typ)
- IEC-kontakt C14
- Märkström (max.)
- 10 A
- Dimension
- Längd: 3 m
- Uttagskontakter
- Wago X-Com
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,34 kg
- Bruttovikt
- 0,389 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177438828
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- DK Apparatsladdställ, L: 3 m, 10 A, 1-fasig, Wago X-Com, C14, för PSM