Apparatsladdställ för PSM-skena

Art. nr.: DK 7856.030

Förkonfektionerad anslutningskabel för Power System Module.

Art. nr.:
DK 7856.030
Utförande
1-fasig
Kontakt (typ)
IEC-kontakt C20
Märkström (max.)
16 A
Dimension
Längd: 3 m
Uttagskontakter
Wago X-Com
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,51 kg
Bruttovikt
0,52 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177402508
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivning
DK Apparatsladdställ, L: 3 m, 16 A, 1-fasig, Wago X-Com, C20, för UPS