Anslutningskabel för PSM/PDU

Art. nr.: DK 7200216

Anslutnings- och förlängningskabel med olika kontakt-/uttagstyper (Schuko/C19/C20).

Art. nr.:
DK 7200216
Utförande
Apparatsladdställ
Produktbeskrivning
Anslutnings- och förlängningskabel med olika kontakt-/uttagstyper (Schuko/C19/C20). PVC-ledning, 3-polig.
Kontakt (typ)
D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Märkström (max.)
16 A
Dimension
Längd: 1,8 m
Uttagskontakter
IEC-uttag C19
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,29 kg
Bruttovikt
0,334 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177519237
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivning
DK Anslutningskabel, L: 1,8 m, 100 - 240 V AC, 16 A, Jordning-stiftkontakt D / C19, för PCU - Power Control Unit