PDU international, utförande metered

Art. nr.: DK 7955201

Kompakt strömfördelare med en energimätare för varje fas eller inmatning. Snabb överblick över hela IT-rackets effektbehov. Fördelareffekt upp till 22 kW

Art. nr.:
DK 7955201
Utförande
PDU, metered
Produktbeskrivning
Energimätning för varje fas, dvs. effektbehovet för ett helt IT-rack Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. Den kompakta konstruktionen underlättar montaget – med TS IT rack behövs inga verktyg vid montaget. OLED-displayen visar energiförbrukningen. En inbyggd webbserver möjliggör direkt nätverksanslutning med omfattande användaradministration. Den redundanta strömförsörjningen sker från alla faser och dessutom via ett Power-over-Ethernet-nätverk. PDU har omfattande övervakningsfunktioner. Garanterat hög tillförlitlighet tack vare en mätnoggrannhet på 1 %.
Material
Aluminiumprofil, svarteloxerad
Dimension
Bredd: 44 mm
Djup: 62 mm
Längd: 710 mm
Antal uttag och typ
12 x C13
Uttagskontakter
12 x IEC-uttag C13
Märkström (max.)
16 A
Inmatningar
Antal: 1
Faser per inmatning: 1~
Längd på anslutningskabel
3 m
Anslutningstyp (elektrisk)
C20
Direktiv
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder
EN 60950-1
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...95 %
Förvaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passar för
Skåptyp: TS IT: ≥ 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,9 kg
Bruttovikt
3 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177685277
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK PDU international, utförande metered, Energimätning för varje fas, BLD: 44x710x62 mm 12xC13, svart, C20, 1~, 16 A, för min H: 1200 mm med display
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok
Visio Shapes
Software
Mjukvara