PDU international, utförande switched

Art. nr.: DK 7955310

Uttagslister med separata brytare är den huvudsakliga fördelen med denna PDU, som givetvis även har en mätfunktion för varje fas resp. ingång. På OLED-displayen visas aktuella förbrukningsdata.

Art. nr.:
DK 7955310
Utförande
PDU, switched
Produktbeskrivning
Mätfunktion för varje fas samt uttagslister med separata brytare. Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. För TS IT rack kan montage även ske utan verktyg. Den kompakta formen underlättar montaget. Genom inbyggnad av bistabila reläer och en OLED-display får PDU lägre energiförbrukning. En inbyggd webbserver möjliggör direkt nätverksanslutning med omfattande användaradministration. Den redundanta strömförsörjningen sker från alla faser och dessutom via ett Power-over-Ethernet-nätverk. PDU har omfattande hanterings- och övervakningsfunktioner. Garanterat hög tillförlitlighet tack vare en mätnoggrannhet på 1 %.
Material
Aluminiumprofil, svarteloxerad
Leveransens omfattning
inkl. anslutningskabel H05-VV (3 m) med monterad ingångskontakt
Dimension
Bredd: 44 mm
Djup: 85 mm
Längd: 1.360 mm
Antal uttag och typ
24 x C13 / 4 x C19
Uttagskontakter
24 x IEC-uttag C13
4 x IEC-uttag C19
Märkström (max.)
16 A
Inmatningar
Antal: 1
Faser per inmatning: 1~
Längd på anslutningskabel
3 m
Anslutningstyp (elektrisk)
CEE
Direktiv
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder
EN 60950-1
IEC 61 000-4
IEC 61 000-6
EN 55 022
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...95 %
Förvaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passar för
Skåptyp: TS IT: ≥ 1.800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,2 kg
Bruttovikt
5 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177685192
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK PDU international, utförande switched, Energimätning för varje fas, separat brytare, BLD: 44x1360x85 mm 24xC13, 4xC19, svart, CEE, 1~, 16 A, för min H: 1800 mm med display
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok
Visio Shapes
Software
Mjukvara