Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
Slave PDU international, utförande managed
Art. nr.: DK 7955911
Slave PDU för anslutning till PDU Master-utföranden, metered, switched och managed samt till CMC III. Mät- och kopplingsfunktioner som PDU managed, men utan integrerad display och nätverksgränssnitt/webbgränssnittet. För drift krävs en PDU Master eller CMC III. Max. tre Slave PDU kan anslutas till varje CAN-Bus.
- Art. nr.:
- DK 7955911
- Produktbeskrivning
- Det går att ansluta upp till 3 Slave PDU till en PDU managed. Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. För TS IT rack kan montage även ske utan verktyg. Den kompakta formen underlättar montaget. Tack vare inbyggda bistabila reläer har PDU:n lägre energiförbrukning. Den redundanta strömförsörjningen sker från alla faser. PDU har omfattande hanterings- och övervakningsfunktioner. Garanterat hög tillförlitlighet tack vare en mätnoggrannhet på 1%.
- Material
- Aluminiumprofil, svarteloxerad
- Dimension
- Bredd: 44 mm
Djup: 85 mm
Längd: 1.360 mm - Antal uttag och typ
- 24 x C13 / 4 x C19
- Uttagskontakter
- 24 x IEC-uttag C13
4 x IEC-uttag C19 - Märkström (max.)
- 32 A
- Inmatningar
- Antal: 1
Faser per inmatning: 1~ - Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Direktiv
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Standarder
- EN 60950-1
- Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...95 %
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passar för
- Skåptyp: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6 kg
- Bruttovikt
- 7 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177685482
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
- DK Slave PDU international, utförande managed, anslutning upp till 3 Slave PDU till PDu managed, BLD: 44x1360x85 mm 24xC13, 4xC19, svart, CEE, 1~, 32 A, för min H: 1800 mm med display
- Dokumentation
- Manual