- Artikelnummer:
- DK 7955.015
- Utförande
- för C19
- Produktbeskrivning
- Med hjälp av uttagsplombering kan öppna IEC 60 320 C13- resp. C19-uttag som inte används förslutas. På så sätt kan det undvikas att enskilda faser överbelastas av misstag. Med det medföljande upplåsningsverktyget (resp. en spårskruvmejsel) kan plomberingen när som helst avlägsnas.
- Material
- Plast (PA 66)
- Färg
- RAL 9005
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,01 kg
- Bruttovikt
- 0,025 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177684997
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
- DK Täckplåtar för PDUs, C19, låsbar