Kontaktlåsning för kontakt C14 och C20

Art. nr.: DK 7955020

Kontaktlåsning C14 och C20 skyddas mot att dras ut av misstag

Art. nr.:
DK 7955020
Produktbeskrivning
Med universallåset kan inkopplade IEC 60 320 C14- resp. C20-kontakter spärras så att de inte kan dras ut av misstag. Låset är inställbart och anpassar sig efter de vanligaste kontaktformerna. På så sätt ordnas en säker kontaktanslutning för de flesta anslutningskablar som finns i handeln, oavsett fabrikat.
Material
Plast (PA 12)
Färg
RAL 9005
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,11 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177685000
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK UniversallåsPDHE, för C14/C20 kontaktuttag