- Art. nr.:
- DK 7000688
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: 800 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,2 kg
- Bruttovikt
- 0,222 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177705814
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
-
PDU Montageadapter för fastsättning av PDU på ett systemchassi i VX IT