- Artikelnummer:
- DK 7857.009
- Utförande
- Modulär dubbelkonverterande online-UPS i kategori VFI-SS-111
- Produktbeskrivning
- UPS-systemen från vår partner ABB är mekaniskt och elektriskt optimala för inbyggnad i infrastrukturkonceptet RiMatrix IT, och utgör en avgörande del av den genomgående strömförsörjningskedjan i en datorhall. De skyddar mot störningar i elnätet och strömavbrott.
- Fördelar
- Enkel projektplanering tack vare definierade standardpaket.
- Låg energiförbrukning.
- Kräver lite underhåll och har hög livslängd
- Utbyggnadsmöjligheter och därmed investeringar i flera steg i takt med att IT-verksamheten växer.
- Nätverksanslutning till Rittal DCIM-programvaran RiZone sker med ”plug & play” genom fördefinierade drivrutiner
- Funktion
- Decentraliserad, parallell uppbyggnad med fristående controller och batteristrängar som är tillordnade de enskilda modulerna (tillval)
- Leveransens omfattning
- Basmodul och UPS-modul(er) monterade enligt specifikation
Utrustad med UPS-effektmoduler (beroende på konfiguration)
- Alternativ
- Externa batteripaket med standardmässiga autonomitider (utbyggnad möjlig)
- UPS power range
- ABB DPA TS 8 upp till 200 kW
- ABB UPScale TS 8 upp till 120 kW
- Efficiency (output) from 50% load
- 95 %
- UPS connection
- 3-fasig nätanslutning
- Observera:
- Beroende på vald typ, utan batterier
- Övervakning
- SNMP-nätverkskort med server shutdown-funktion som tillval
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 94039910
- ETIM 9
- EC000382
- ECLASS 8.0
- 27040690
- Produktbeskrivning
-
3-fas UPS system från ABB med verkningsgrad på upp till 96 % i dubbelkonverterande drift, kan fås i effektklasser på 10 kW till 200 kW per rack.