- Art. nr.:
- DK 7859420
- Produktbeskrivning
- Genom dessa PSM-insticksmoduler kan alla PSM-strömskenor utökas med energimätning samt omkopplingsfunktion mellan utgångskontakter. Modulerna passar även till komplettering av befintliga PSM-installationer, när registrering av energidata resp. omkoppling mellan anslutna förbrukare krävs. Det finns tre utföranden med olika uttagstyper att välja mellan. I PSM-strömskenan tar PSM-modulerna upp två moduluttag vardera. Mätvärdena visas lokalt på en LCD-display med bakgrundsbelysning. En snabb kontroll kan göras genom att färgen ändras till röd när ström- resp. effektgränser överskrids.
- Fördelar
- Enkel och beröringsskyddad installation med plug & play under löpande drift
- PSM-modulen i PSM-strömskenan är lätt att montera och demontera, och kan därmed användas på olika platser
- Kompatibel med det europeiska sortimentet av PSM-strömskenor
- CAN-Bus för direkt anslutning till CMC III-system (RJ 45, 2 st uttag)
- Byte av strömkrets är möjligt i redundanta system genom att modulen vrids
- Användning i upp till 60 °C omgivningstemperatur
- Underlättar uppfyllandet av riktlinjerna i ISO 50001 samt EN 50600-2-2
- Funktion
- Mätning av energiförbrukning per modul
- Omkoppling av utgångskontakter enskilt och gruppvis via CMC III
- Status-LED för CAN-Bus-kommunikation per modul
- LCD-matrisdisplay med flerfärgad bakgrundsbelysning för visning på plats
- Lägessensor för korrekt displayvisning och webbvisning i 90°-steg
- Inställbara gränsvärden för spänning, ström och aktiv effekt
- Överlastavkänning konfigurerbar för varje modul
- Hög mätnoggrannhet
- Larmsignalering via displayen
- Universell kontaktlåsning och förslutning av IEC 60320-, C13- och C19-uttag som inte används är möjlig
- Material
- Uttagsinsatser: Plast (PA6 GF 30 V1)
Profil: Eloxerat aluminium
- Leveransens omfattning
- PSM-mätmoduler med CAN-Bus
CAN-Bus-anslutningskabel, 1 m
- fördelningskapacitet per modul
- 3 680 W
- Bryteffekt per relä
- 4 000 VA
- Längd
- 500 mm
- Nedsmutsningsgrad
- 2
- Gränssnitt Bus-system
- 2 × CAN-Bus-gränssnitt till CMC III (max. 16 till PU/4 till PU Compact)
- 2 × RJ45 (anslutning till CMC)
- Antal
- 1
- Utförande Relay
- Dubbelspole, bistabil
- Märkspänning
- 18 V (DC) - 24 V (DC), strömförsörjning via CMC III-system
- Inspänning:
- 230 V AC
- Tolerans för ingångsspänning
- ± 10 %
- Märkström
- 16 A
- Modul-kontaktplatser som behövs (antal)
- 2
- Antal deltagare PU compact (max.)
- 4
- Antal deltagare PU (max.)
- 8
- Direktiv
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Övervakning
- Larmhantering via CMC III (t.ex. e-post eller SMS)
- Visning av brytläget på CMC III-webbsidan och i RiZone
- Upp till 16 PSM-moduler till en CMC III PU (per IP-adress)
- Rättighetsadministration via CMC III (t.ex. begränsning av omkopplingsfunktioner)
- Standarder
- EN 50 600-2-2
- EN 60950
- Measurement functions, description
- Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz)
- Aktiv effekt kW, aktiv energi kWh
- Blindeffekt kVar, blindenergi kVarh
- Skenbar effekt kVA, skenbar energi kVAh
- Effektfaktor cosPhi, Crestfaktor (toppfaktor)
- Drifttidsindikator d, h, min
- Mätnoggrannhet ± 1%
- Mätfunktioner återställningsbara/Återställning via programvara/Intervallmätning: Verksam energi kWh, drifttidsindikator h, tröskelvärden (spänning, ström, effekt) fritt konfigurerbart
- Protokoll
- Nätverksfunktioner (endast i kombination med CMC III-system): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
- Dimension
- Bredd: 53 mm
Djup: 45 mm
Längd: 500 mm
- Maximal användningshöjd över havet
- 2.000 m
- Driftstemperatur
- 5 °C...60 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 90 %
- Uttagskontakter
- 2 x C13 / 4 x C19
- Relativ luftfuktighet (okondenserad)
- 10 %
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,782 kg
- Bruttovikt
- 0,992 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 85369001
- EAN
- 4028177801851
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivning
-
DK PSM measuring module, for modular PSM power distribution. Occupies 2 slots in the busbar. Output: IEC 60 320 4 x C19, 2 x C13, input: 207 V – 250 V, 16 A, (max. 3680 W)