Denna artikel utgår: 29 jan. 2020
- Art. nr.:
- DK 7955238
- Utförande
- PDU, metered
- Produktbeskrivning
- Kraftfull strömfördelning för användning i IT serverskåp. PDU Metered har omfattande hanteringsfunktioner för ström- och effektövervakning av varje fas. Med den integrerade OLED-färgdisplayen på framsidan kan grundfunktioner ställas in och elektriska förbrukningsdata snabbt nås. Nätverksgränssnittet möjliggör fjärråtkomst till webbservern för PDU. Förbrukningsparametrarna kan vidarebefordras via SNMP till en DCIM-programvara. För övervakning av omgivningsparametrarna kan upp till 4 sensorer (temperatur/fukt/åtkomst) anslutas till CAN-gränssnittet.
- Fördelar
- Nätverkskoppling TCP/IP, SNMP
- Tekniska data
- Universell kontaktlåsning och förslutning av IEC 60320-, C13- och C19-uttag som inte används är möjlig
- MTBF (vid 40 °C): 80 000 timmar
- Material
- Stålplåt, pulverlackerad
- Färg
- RAL 9005
- Measurement functions, description
- Mätning per fas resp. inmatning
- Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz)
- Aktiv effekt kW, aktiv energi kWh
- Skenbar effekt kVA, skenbar energi kVAh
- Dimension
- Bredd: 450 mm
Höjd: 135 mm
Djup: 380 mm
Längd: 4 HE - Antal uttag och typ
- 12 x C13 / 12 x C19
- Uttagskontakter
- 12 x IEC-uttag C13
12 x IEC-uttag C19 - Märkström (max.)
- 63 A
- Inmatningar
- Antal: 1
Faser per inmatning: 3~ - Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- CEE
- Nedsmutsningsgrad
- 2
- Gränssnitt
- Integrerad webbserver, via RJ45
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 12
- Direktiv
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Standarder
- EN 60950-1
- EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
- Protokoll
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Anslutning ingångskabel (typ/längd)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
- Passar för
- Skåptyp: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177685369
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
- DK PDU international, utförande metered, Energimätning för varje fas, BLD: 44x3 HE x62 mm 12xC13, 12xC19, svart, CEE, 3~, 63 A, för min H: 1200 mm med display
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Visio Shapes
- Software
- Mjukvara