Modulärt utbyggbar nätverksanalysator.
- Art. nr.:
- SV 9393211
- Utförande
- Flerfunktionell nätverksanalysator
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Nedsmutsningsgrad
- 2
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,65 kg
- Bruttovikt
- 0,65 kg
- Tullvarukod
- 85389099
- EAN
- 4028177985018
- Produktbeskrivning
- SV nätverksanalysator REM 801
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring