För att utöka den modulära nätverksanalysatorn REM 801 till upp till 92 strömmätningskanaler eller för att ansluta fjärrsystemdelar etc.
- Art. nr.:
- SV 9393231
- Utförande
- REM 800-CT-8-A
för sekundärströmstransformatorer (1 A/5 A) - Produktbeskrivning
- För att utöka den modulära nätverksanalysatorn REM 801 till upp till 92 strömmätningskanaler eller anslutning av fjärrsystemdelar etc. Här kan upp till 10 expansionsmoduler, t.ex. strömmätmoduler med en maximal busslängd på 100 m, anslutas via den interna bussen eller bussanslutningsmodulerna.
- Anmärkning om art. nr.
- Mätkategori CAT II
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Nedsmutsningsgrad
- 2
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- För supportskensuppbyggnad
- Ja
- Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa
- 0,2 mm²
- Anslutning av rundledare, entrådig
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Märkström för strömsensorer
- 5 A
- Överspänningskategori
- 300 V
- Märkstötspänning Uimp
- 2,5 kV
- Effektförbrukning (ca)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- Mätområde
- 0...6 A
- Frekvens för grundtonssvängning
- 40...70 Hz
- Övertoner
- 1...25
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,45 kg
- Bruttovikt
- 0,503 kg
- Tullvarukod
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- Produktbeskrivning
- SV strömmätmodul REM 800-CT-8-A för sekundärströmstransformatorer
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual