För att utöka den modulära nätverksanalysatorn REM 801 till upp till 92 strömmätningskanaler eller för att ansluta fjärrsystemdelar etc.
- Art. nr.:
- SV 9393232
- Utförande
- REM 800-CT-8-LP
null - Produktbeskrivning
- För att utöka den modulära nätverksanalysatorn REM 801 till upp till 92 strömmätningskanaler eller anslutning av fjärrsystemdelar etc. Här kan upp till 10 expansionsmoduler, t.ex. strömmätmoduler med en maximal busslängd på 100 m, anslutas via den interna bussen eller bussanslutningsmodulerna.
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- För supportskensuppbyggnad
- Ja
- Strömmätingångar
- 8 (2x4)
- 2 system – L1, L2, L3, N
- Enkla kanaler
- Mätning via strömtransformator med låg effekt (sekundärspänning)
- 0...0,4 V
- Frekvens för grundtonssvängning
- 40...70 Hz
- Övertoner
- 1...15
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,29 kg
- Bruttovikt
- 0,295 kg
- Tullvarukod
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Produktbeskrivning
- SV strömmätmodul REM 800-CT-8-LP för sekundärströmstransformatorer
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual