Den digitala ingångsmodulen utökar funktionsområdet för nätverksanalysatorn REM 801-med ytterligare 14 digitala ingångar.
- Art. nr.:
- SV 9393233
- Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...25 %
- Nedsmutsningsgrad
- 2
- Räknarfrekvens max.
- 20 Hz
- Insignal låg
- 0...5 V DC
- Insignal hög
- 18...28 V DC
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- För supportskensuppbyggnad
- Ja
- Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Anslutning av rundledare, entrådig
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Anslutning för rundledare
- AWG 16–24
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,29 kg
- Bruttovikt
- 0,295 kg
- Tullvarukod
- 85389099
- EAN
- 4028177984981
- Produktbeskrivning
- SV digital ingångsmodul REM 800-DI 14
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual