För konfiguration och visning av parametrar och uppmätta värden hos nätverksanalysatorn REM 801 och dess expansionsmoduler.
- Art. nr.:
- SV 9393222
- Leveransens omfattning
- Display
Anslutningskabel USB 2.0 (typ A till typ B-kontakt), 1,8 m lång - Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 0...75 %
- Nedsmutsningsgrad
- 2
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- Front IP 40
- null
- null
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,402 kg
- Tullvarukod
- 85389099
- EAN
- 4028177984943
- Produktbeskrivning
- SV extern display REM RD 96 för nätverksanalysator REM 801
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual