För anslutning av rumsligt separerade mätpunkter.
- Art. nr.:
- SV 9393230
- Produktbeskrivning
- För anslutning av rumsligt separerade mätpunkter.
- Leveransens omfattning
- 2 sammankopplingsmoduler
2 busskopplare (vänster/höger)
2 skärmklämmor
2 skruvklämmor
2 ändkonsoler - Driftstemperatur
- -10 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...25 %
- Nedsmutsningsgrad
- 2
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- För supportskensuppbyggnad
- Ja
- Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Anslutning av rundledare, entrådig
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Anslutning för rundledare
- AWG 16–24
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,36 kg
- Bruttovikt
- 0,366 kg
- Tullvarukod
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- Produktbeskrivning
- SV sammankopplingsmodul REM 800-CON
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual