- Art. nr.:
- SV 9393561
- Utförande
- Utspänning 333 mV
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 2 insticksfötter
2 isolerande skyddslock
1 primärskenklämma
2 gängtappar
- Passar för samlingsskenor
- 60 x 15 mm
- 2 x 50 x 10 mm
- null mm
- Primary current
- 800 A
- Standarder
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274 / VDE 0660-514
- DGUV föreskrift 3
- Dimension
- Bredd: 85 mm
Höjd: 108 mm
Djup: 30 mm
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Frekvens för grundtonssvängning
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,32 kg
- Bruttovikt
- 0,331 kg
- Tullvarukod
- 85043129
- EAN
- 4028177049383
- ETIM 9
- EC002048
- Produktbeskrivning
-
SV Strömtransformator 800 A, 52 mm