Strömtransformator

Art. nr.: SV 9393565

Art. nr.:
SV 9393565
Utförande
Utspänning 333 mV
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
2 insticksfötter
2 isolerande skyddslock
1 primärskenklämma
2 gängtappar
Passar för samlingsskenor
60 x 40 mm
50 x 50 mm
Primary current
1 250 A
Standarder
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274 / VDE 0660-514
DGUV föreskrift 3
Dimension
Bredd: 96 mm
Höjd: 121 mm
Djup: 30 mm
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Frekvens för grundtonssvängning
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,3 kg
Bruttovikt
0,313 kg
Tullvarukod
85043129
EAN
4028177049741
ETIM 9
EC002048
Produktbeskrivning
SV Strömtransformator 1250 A, 61 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Safety instructions