Skåp för energiackumulator VX ESS

Art. nr.: SV 9690021

Skåpram med takplåt, perforerad dörr och bakvägg. Mycket lämplig för effektiv och modulär utbyggnad för energilagring med hyllplan.

Art. nr.:
SV 9690021
Utförande
Utan inre utbyggnad
Material
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Takplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 1,5 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr, tak och bakvägg: pulverlackerade, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dörr och bakvägg, ventilerade
Takplåt
Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 20
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
51 kg
Bruttovikt
51,9 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
169,87 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177043886
ETIM 9
EC000261
Produktbeskrivning
VX ESS skåp för energilagring BxHxD: 600 x 2000 x 800 mm, med dörr, bakvägg
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Safety instructions