Energy storage enclosure VX ESS

Artikelnummer: SV 9690.023

Enclosure frame with roof plate, perforated door and rear panel. Ideal for efficient and modular energy storage installation with component shelves.

Artikelnummer:
SV 9690.023
Utförande
Without interior fit-out
Material
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Takplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 1,5 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Door, roof and rear panel: Powder-coated, textured paint
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Door and rear panel, perforated
Takplåt
Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 20
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
67 kg
Bruttovikt
67,7 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
221,54 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177043893
ETIM 9
EC000261
Produktbeskrivning
VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 800x2000x800 with door, rear panel
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual