- Artikelnummer:
- SV 9690.040
- Utförande
- With flexible interior fit-out
- Material
- Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Takplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 1,5 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Door, roof and rear panel: Powder-coated, textured paint
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Door and rear panel, perforated
Takplåt
Lås: 3 mm dubbellås
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 20
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 66 kg
- Bruttovikt
- 66,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 208,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177044272
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivning
-
VX ESS energy storage enclosure WxHxD: 600x2000x600 mm, with door, rear panel, interior fit-out