Skåpram med takplåt, perforerad dörr och bakvägg. Med flexibel inre utbyggnad. Mycket lämplig för effektiv och modulär utbyggnad för energilagring med glidskenor.
- Art. nr.:
- SV 9690043
- Utförande
- Med flexibel inre utbyggnad
- Material
- Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Takplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 1,5 mm
Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr, tak och bakvägg: pulverlackerade, strukturlack - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
Dörr och bakvägg, ventilerade
Takplåt
Lås: 3 mm dubbellås - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 20
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm - PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 290,48 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177044319
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivning
- VX ESS skåp för energilagring BxHxD: 800 x 2000 x 800 mm, med dörr, bakvägg, inre utbyggnad
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions