För fastsättning av t.ex. blockbatterier.
- Art. nr.:
- SV 9692020
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Load capacity static
- 200 kg
2 000 N - Uppställningsyta
- Bredd: 509 mm
Djup: 514 mm - Passar för
- Bredd: 600 mm
Djup: 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7 kg
- Bruttovikt
- 7,176 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 17,83 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177045798
- Produktbeskrivning
- VX ESS hyllplan, för tung last, BD: 600 x 600 mm
- Dokumentation
- Manual