Energilagrings ram VX ESS

Art. nr.: SV 9690030

Skåpram med flexibel inre utbyggnad. Mycket lämplig för effektiv och modulär utbyggnad till energilagring.

Montageskena 23 x 23 mm för VX, TS, VX SE

Korgmutter

Glidmutter

Art. nr.:
SV 9690030
Material
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Profilskenor: Stålplåt, 2 mm
Tvärstag med montagevinkel: Stålplåt, 3 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Profilskenor: förzinkad
Tvärstag med montagevinkel: förzinkat
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåpstomme
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
42 kg
Bruttovikt
42,5 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
106,89 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
EAN
4028177044173
ETIM 9
EC000261
Produktbeskrivning
VX ESS stomme för energilagring BxHxD: 600 x 2000 x 600 mm, med inre utbyggnad
Dokumentation
Manual