Skåpram med flexibel inre utbyggnad. Mycket lämplig för effektiv och modulär utbyggnad till energilagring.
- Art. nr.:
- SV 9690033
- Material
- Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Profilskenor: Stålplåt, 2 mm
Tvärstag med montagevinkel: Stålplåt, 3 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Profilskenor: förzinkad
Tvärstag med montagevinkel: förzinkat - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 54 kg
- Bruttovikt
- 54,8 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 137,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177044210
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivning
- VX ESS stomme för energilagring BxHxD: 800 x 2000 x 800 mm, med inre utbyggnad
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions