CB-apparatadapter 3-polig

Art. nr.: SV 9342610

CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.

Art. nr.:
SV 9342610
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Beröringsskydd
Profildelar
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Märkström max.
250 A
Märkspänning
690 V, 3~
Elektriska värden UL(SCCR)
65 kA – 480 V, effektbrytare max 250 A, DIVQ/7
Kabelutgång
nedtill
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Observera:
Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Poltal
3-polig
Dimension
Bredd: 105 mm
Höjd: 240 mm
Anslutning av rundledare
35 ‐ 120 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Passar för tillverkare (typ)
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Godkännanden
UL
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,299 kg
Bruttovikt
1,311 kg
Kopparandel (kg/st)
0,426
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177503809
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
CB component adaptor 250 A, 3-pole, cable outlet bottom (60 mm), RAL 7035
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Technical Data sheet