- Art. nr.:
- SV 9344110
- Utförande
- För placering på montageplåt
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
- Färg
- Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7035/7001
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor
- Anslutningsutrymmets bredd: 32 mm
Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm
- for mounting plate assembly
- Ja
- Observera:
- Angivna tekniska data kan avvika vid UR-användning. Användning enligt UR endast i kombination med ”Special Purpose Fuses”.
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Skruv M10
- Märkström max.
- 250 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- För NH-storlek
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
- Dimension
- Bredd: 184 mm
Höjd: 298 mm
- Anslutning av rundledare
- 10 ‐ 150 mm²
- Poltal
- 3-polig
- Tvärsnitt rundledare
- 10 ‐ 150 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,138 kg
- Bruttovikt
- 2,14 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,3
- Tullvarukod
- 85365080
- EAN
- 4028177540606
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivning
-
SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 1, 250 A, 690 V, 3-polig, skruv M10, för placering på montageplåt