NH-säkringslastfrånskiljare med elektromekanisk säkringsövervakning (MSÖ)

Art. nr.: SV 9343040

Art. nr.:
SV 9343040
Utförande
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
För 60 mm samlingsskensystem
med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg
Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor
Anslutningsutrymmets bredd: 13 mm
Anslutningsutrymmets höjd: 13 mm
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Märkström max.
160 A
Märkspänning
690 V, 3~
För NH-storlek
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension
Bredd: 106 mm
Höjd: 194 mm
Anslutning av rundledare
4 ‐ 95 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Poltal
3-polig
Tvärsnitt rundledare
4 ‐ 95 mm²
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,2 kg
Bruttovikt
1,311 kg
Kopparandel (kg/st)
0,2
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177540309
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivning
SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämma, med elektromekanisk säkringsövervakning
Godkännanden
CQC-CCC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj