- Art. nr.:
- SV 9666380
- Produktbeskrivning
- Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare för montageplåtsuppbyggnad. Täckplåten kan plomberas.
- Material
- Skydd: Polystyrol
Tvärprofil: Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- Vid användning av NH-säkringslastfrånskiljare 2 x stl. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x stl. 3 (9344.310/.330/.350) ska frånskiljarfästet 9666.420 och beröringsskyddsmodulen 9666.060 användas som modulenhet
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Höjd: 300 mm
- Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 1
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
- Passar till art. nr.
- 9344.000
- 9344.010
- 9344.020
- 9344.030
- 9344.040
- 9344.050
- För byggstorlek
- 2 x Gr. 00
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,74 kg
- Bruttovikt
- 0,852 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177676343
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivning
-
SV Moduler för NH-säkringslastfrånskiljare (ISV), 1 BE (250 mm, 2 HE (300 mm, för 2 x stl. 00)