NH-säkringslastfrånskiljarmodul

Art. nr.: SV 9666390

Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare för montageplåtsuppbyggnad, täckplåten kan plomberas.

Art. nr.:
SV 9666390
Produktbeskrivning
Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare för montageplåtsuppbyggnad. Täckplåten kan plomberas.
Material
Skydd: Polystyrol
Tvärprofil: Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
Vid användning av NH-säkringslastfrånskiljare 2 x stl. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x stl. 3 (9344.310/.330/.350) ska frånskiljarfästet 9666.420 och beröringsskyddsmodulen 9666.060 användas som modulenhet
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 300 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
Passar till art. nr.
9344.000
9344.010
9344.020
9344.030
9344.040
9344.050
För byggstorlek
4 x Gr. 00
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,59 kg
Bruttovikt
1,6 kg
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177676350
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeskrivning
SV Moduler för NH-säkringslastfrånskiljare (ISV), 2 BE (500 mm, 2 HE (300 mm, för 4 x stl. 00)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual