NH-säkringslastfrånskiljarlistmodul

Art. nr.: SV 9666580

För NH-säkringsfrånskiljarlister stl. 00 till 3 (100/185 mm skencentrumavstånd).

Art. nr.:
SV 9666580
Produktbeskrivning
För NH-säkringsfrånskiljarlister stl. 00 till 3 (3-polig, 100/185 mm skencentrumavstånd).
Material
Skydd: Polystyrol
Fäste: Glasfiberförstärkt plast
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
För att kablarna ska kunna anslutas utan problem måste en beröringsskyddsmodul eller en samlingsskenemodul N/PE installeras över eller under modulerna på NH-säkringslastfrånskiljarlisten.
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 450 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
För byggstorlek
6 x Gr. 00
Passar till art. nr.
9346.020
9346.030
Passar för samlingsskenor
40 × 10 mm
Samlingsskenornas mellanavstånd
100 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,3 kg
Bruttovikt
2,5 kg
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177676466
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeskrivning
SV Moduler för NH-säkringslastfrånskiljare (ISV), 2 BE (500 mm, 3 HE (450 mm, för 6 x storlek 00, (SV 9346XXX, 100 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions