- Art. nr.:
- SV 3431035
- Material
- Glasfiberförstärkt polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad hårdkoppar
- Färg
- Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7001
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Kabelutgång
- nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Märkström max.
- 100 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- För NH-storlek
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
- Dimension
- Bredd: 53 mm
Höjd: 213 mm
- Anslutning av rundledare
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Poltal
- 3-polig
- med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
- Ja
- Round conductor cross-section
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,7 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,15
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177694125
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivning
-
SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 000, 100 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämma, med elektronisk säkringsövervakning, kabelutgång nedtill