CB-apparatadapter 4-polig

Art. nr.: SV 9342514

Art. nr.:
SV 9342514
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Beröringsskydd
Profildelar
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Märkström max.
160 A
Märkspänning
690 V, 4~
Elektriska värden UL(SCCR)
65 kA – 480 V, effektbrytare max 125 A, DIVQ/7
Kabelutgång
nedtill
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Observera:
Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Poltal
4-polig
Dimension
Bredd: 120 mm
Höjd: 277 mm
Anslutning av rundledare
35 ‐ 120 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Passar för tillverkare (typ)
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Godkännanden
UL
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,399 kg
Bruttovikt
1,44 kg
Kopparandel (kg/st)
0,258
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177551763
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV CB-apparatadapter, 160 A, 690 V, 4-polig, kabelutgång nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 35-120 mm, klämutrymme BH: 18,5x15,5 mm
Godkännanden
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj