- Art. nr.:
- SV 9345724
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kopparrulle
Anslutningsskruvar
- Märkström max.
- 500 A
- Märkspänning
- 690 V, 4~
- Observera:
- Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Kabelutgång
- nedtill
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Poltal
- 4-polig
- Dimension
- Bredd: 185 mm
Höjd: 300 mm
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- Eaton
- Passar för tillverkare (typ)
- Eaton (NZM3-4-XKR130)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,419 kg
- Bruttovikt
- 3,542 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 2,16
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177684539
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV CB-apparatadapter, 500 A, 690 V, 4-polig, kabelutgång nedtill, för fabrikat:, Eaton