NH-säkringslastfrånskiljarlist

Art. nr.: SV 9677010

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Art. nr.:
SV 9677010
Utförande
1-polig kopplingsbar
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
Färg
Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7001
Handtag: RAL 7016
För NH-storlek
00
För skensystem med centrumavstånd
185 mm
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Skruv M8
Poltal
3-polig
Märkspänning
800 V (AC), 3~
Märkström max.
160 A
Observera:
Vid användning av komponenter på samlingsskenor med beröringsskydd krävs en kontaktklämma
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
För montage av mättransformator
Ja
Dimension
Bredd: 50 mm
Höjd: 670 mm
Anslutning av rundledare
1,5 ‐ 95 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,44 kg
Bruttovikt
2,64 kg
Kopparandel (kg/st)
0,6
Tullvarukod
85365080
EAN
4028177705463
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Produktbeskrivning
SV NH-säkringslastfrånskiljarlist, stl. 00, 160 A, 800 V, 3-polig, skruv M8, 185 mm, 1-poligt kopplingsbar, för inbyggnad av ström transformator
Godkännanden
CQC-CCC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions